Menu  Rechercher

Pieds ajustables 80.0 mm M16 150.0 mm Noir

Référence Essentra :

10336557

Référence du fabricant:

1254528

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 24 23,1558 €
25 + 20,8924 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M16
Diamètre base 80.0 mm
Longueur filetage 150.0 mm
Matière de la base PA
Type de l'embase Pivot en plastique
Matière complète Polyamide ; acier
Articulation du pivot 20 °
Capacité de charge 900.0 kg
Matière du filetage Acier
Matière complète du filetage Acier
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter