Menu  Rechercher

Pieds ajustables 120.0 mm M20 150.0 mm Noir

Article de code:

1254530

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 9 99,7325 €
10 + 47,4916 €
Qté par sac standard : 10

Commander une quantité quelconque

Prix total :

99,73 €

1 x 99,7325 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M20
Matière de la base PA
Type de l'embase Plain
Matière complète Polyamide ; acier
Articulation du pivot 20°
Matière du filetage Acier
Matière complète du filetage Acier
Code produit 7326909890

Le produit 1254530 remplace:

Pieds de nivellement montage à goujon 120.0 mm M20 150.0 mm Noir
Article de code: 468596

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter