Menu  Rechercher

Pieds ajustables 80.0 mm M12 100.0 mm Noir

Référence Essentra :

10336755

Référence du fabricant:

1254553

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
50 + 13,7625 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M12
Diamètre base 80.0 mm
Longueur filetage 100.0 mm
Matière de la base PA
Type de l'embase Swivel
Embase de fixation au sol Trous de fixation
Matière complète Polyamide ; acier
Articulation du pivot 20 °
Capacité de charge 900.0 kg
Matière du filetage Acier
Matière complète du filetage Acier
Code produit 7326909890

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter