Menu  Rechercher

Pieds ajustables 50.0 mm M8 40.0 mm Noir

Référence Essentra :

10628997

Référence du fabricant:

468567

80 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
40 - 399 5,8415 €
400 + 5,5481 €
Qté par sac standard : 40

Commande par lots de 40

Prix total :

233,66 €

40 x 5,8415 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M8
Diamètre base 50.0 mm
Longueur filetage 40.0 mm
Matière de la base PA
Type de l'embase Pivot en plastique
Embase de fixation au sol Régulier
Matière complète Polyamide ; acier
Articulation du pivot 20°
Capacité de charge 900.0 kg
Matière du filetage Acier
Matière complète du filetage Acier
Code produit 9403999090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter