Menu  Rechercher

Pieds ajustables 50.0 mm M10 45.0 mm Noir

Code article:

468570

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
40 - 399 6,8712 €
400 + 6,5178 €
Qté par sac standard : 40

Commande par lots de 40

Prix total :

274,85 €

40 x 6,8712 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M10
Diamètre base 50.0 mm
Longueur filetage 45.0 mm
Matière de la base PA
Type de l'embase Plastic Swivel
Embase de fixation au sol Plain
Matière complète Polyamide ; acier
Articulation du pivot 20°
Capacité de charge 900.0 kg
Matière du filetage Acier
Matière complète du filetage Acier
Code produit 9403999090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter