Menu  Rechercher

Pieds de nivellement montage à goujon 60.0 mm M12 100.0 mm Noir

Référence Essentra :

10451236

Référence du fabricant:

468578

24 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
24 - 239 9,4496 €
240 + 8,9784 €
Qté par sac standard : 24

Commande par lots de 24

Prix total :

226,79 €

24 x 9,4496 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M12
Matière de la base Nylon
Type de l'embase Pivot en plastique
Embase de fixation au sol Régulier
Matière complète Polyamide ; acier
Articulation du pivot 20 °
Matière du filetage Acier
Matière complète du filetage Acier
Code produit 9403999090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter