Menu  Rechercher

Pieds ajustables 60.0 mm M12 150.0 mm Noir

Référence Essentra :

10548530

Référence du fabricant:

468580

48 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
24 - 239 11,2295 €
240 + 10,6694 €
Qté par sac standard : 24

Commande par lots de 24

Prix total :

269,51 €

24 x 11,2295 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M12
Diamètre base 60.0 mm
Longueur filetage 150.0 mm
Matière de la base PA
Type de l'embase Pivot en plastique
Embase de fixation au sol Régulier
Matière complète Polyamide ; acier
Articulation du pivot 20°
Capacité de charge 900.0 kg
Matière du filetage Acier
Matière complète du filetage Acier
Code produit 9403999090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter