Menu  Rechercher

Pieds de nivellement montage à goujon 60.0 mm M10 125.0 mm Noir

Référence Essentra :

10548592

Référence du fabricant:

468602

80 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
40 + 10,0647 €
Qté par sac standard : 40

Commande par lots de 40

Prix total :

402,59 €

40 x 10,0647 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M10
Matière de la base Nylon
Type de l'embase Swivel
Embase de fixation au sol Trous de fixation
Matière complète Polyamide ; acier
Articulation du pivot 20 °
Matière du filetage Acier
Matière complète du filetage Acier
Code produit 9403999090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter