Menu  Rechercher

Pieds de nivellement montage à goujon 80.0 mm M16 100.0 mm Noir

Référence Essentra :

10640340

Référence du fabricant:

468605

40 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
20 + 11,1841 €
Qté par sac standard : 20

Commande par lots de 20

Prix total :

223,68 €

20 x 11,1841 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M16
Diamètre base 80.0 mm
Longueur filetage 100.0 mm
Matière de la base Nylon
Type de l'embase Pivot en plastique
Embase de fixation au sol Bolt Down
Matière complète Polyamide ; acier
Articulation du pivot 20°
Capacité de charge 900.0 kg
Matière du filetage Acier
Matière complète du filetage Acier
Code produit 9403999090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter