Menu  Rechercher

Pieds machine - Standard

En stock

Notre gamme de pieds machines standard fabriqués avec goujon en acier zingué et une base en polyamide (PA) sont destinés à supporter des machines, des racks électroniques et des applications de convoyeur. Les pieds ont une articulation de 20 au maximum et peuvent être achetés dans des variantes avec ou sans trous de fixation. Des patins antidérapants peuvent être achetés séparément lorsqu'un frottement supplémentaire est requis.

Séries: SR1545

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
51 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Type de l'embase Diamètre base Ajouter au panier
2,7207 € - 3,0274 € Demander le délai de livraison ici
Pivot en plastique
6,1749 € - 6,5083 € 80 En stock
Pivot en plastique
50.0 mm
6,3079 € - 6,3079 € Demander le délai de livraison ici
Pivot en plastique
11,8556 € - 11,8556 € 50 En stock
Pivot en plastique
60.0 mm
Demander le délai de livraison ici
Pivot en plastique
14,8406 € - 16,4401 € 29150 En stock
Pivot en plastique
80.0 mm
9,8158 € - 10,336 € 24 En stock
Pivot en plastique
60.0 mm
7,7441 € - 9,8463 € Demander le délai de livraison ici
Pivot en plastique
9,7435 € - 10,7925 € Demander le délai de livraison ici
Pivot en plastique
10500 En stock
Pivot en plastique
5,188 € - 5,4547 € Demander le délai de livraison ici
Pivot en plastique
40.0 mm
10,3493 € - 10,8961 € Demander le délai de livraison ici
Pivot en plastique
6,735 € - 7,0818 € 80 En stock
Pivot en plastique
8,4288 € - 8,4288 € 40 En stock
Pivot en plastique
60.0 mm
6,6417 € - 7,0018 € Demander le délai de livraison ici
Pivot en plastique
50.0 mm
10,6694 € - 11,2295 € 48 En stock
Pivot en plastique
60.0 mm
7,9754 € - 8,4021 € Demander le délai de livraison ici
Pivot en plastique
60.0 mm
Demander le délai de livraison ici
Pivot en plastique
26,8229 € - 26,8229 € Demander le délai de livraison ici
Pivot en plastique
14,5027 € - 19,604 € Demander le délai de livraison ici
Pivot en plastique
80.0 mm
  • sur 3
Pieds ajustables 40.0 mm M8 25.0 mm Noir

10451212

Gamme de prix
3,0274 € - 2,7207 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Matière de la base
    PA
  • Type de l'embase
    Pivot en plastique
  • Embase de fixation au sol
    Régulier
  • Matière complète
    Polyamide ; acier
Pieds ajustables 50.0 mm M8 60.0 mm Noir

10642542

Gamme de prix
6,5083 € - 6,1749 €

Niveaux de stock
80 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    50.0 mm
  • Longueur filetage
    60.0 mm
  • Matière de la base
    PA
  • Type de l'embase
    Pivot en plastique
Pieds ajustables 39.0 mm M8 40.0 mm Noir

10336502

Gamme de prix
6,3079 € - 6,3079 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Matière de la base
    PA
  • Type de l'embase
    Pivot en plastique
  • Matière complète
    Polyamide ; acier
  • Articulation du pivot
    20°
Pieds ajustables 60.0 mm M10 125.0 mm Noir

10203347

Gamme de prix
11,8556 € - 11,8556 €

Niveaux de stock
50 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    60.0 mm
  • Longueur filetage
    125.0 mm
  • Matière de la base
    PA
  • Type de l'embase
    Pivot en plastique
Pieds ajustables 60.0 mm M10 45.0 mm Noir

10336526


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Matière de la base
    PA
  • Type de l'embase
    Pivot en plastique
  • Matière complète
    Polyamide ; acier
  • Articulation du pivot
    20°
Pieds ajustables 80.0 mm M12 125.0 mm Noir

10203309

Gamme de prix
16,4401 € - 14,8406 €

Niveaux de stock
29150 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Diamètre base
    80.0 mm
  • Longueur filetage
    125.0 mm
  • Matière de la base
    PA
  • Type de l'embase
    Pivot en plastique
Pieds ajustables 60.0 mm M12 125.0 mm Noir

10637852

Gamme de prix
10,336 € - 9,8158 €

Niveaux de stock
24 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Diamètre base
    60.0 mm
  • Longueur filetage
    125.0 mm
  • Matière de la base
    PA
  • Type de l'embase
    Pivot en plastique
Pieds ajustables 40.0 mm M8 80.0 mm Noir

10336656

Gamme de prix
9,8463 € - 7,7441 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Matière de la base
    PA
  • Type de l'embase
    Pivot en plastique
  • Embase de fixation au sol
    Régulier
  • Matière complète
    Polyamide ; acier
Pieds ajustables 60.0 mm M10 70.0 mm Noir

10336700

Gamme de prix
10,7925 € - 9,7435 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Matière de la base
    PA
  • Type de l'embase
    Pivot en plastique
  • Embase de fixation au sol
    Régulier
  • Matière complète
    Polyamide ; acier
Pieds ajustables 80.0 mm M12 66.0 mm Noir

10336748


Niveaux de stock
10500 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Matière de la base
    PA
  • Type de l'embase
    Pivot en plastique
  • Embase de fixation au sol
    Régulier
  • Matière complète
    Polyamide ; acier
Pieds de nivellement montage à goujon 40.0 mm M8 40.0 mm Noir

10548516

Gamme de prix
5,4547 € - 5,188 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    40.0 mm
  • Longueur filetage
    40.0 mm
  • Matière de la base
    Nylon
  • Type de l'embase
    Pivot en plastique
Pieds de nivellement montage à goujon 80.0 mm M12 66.0 mm Noir

10451243

Gamme de prix
10,8961 € - 10,3493 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Matière de la base
    Nylon
  • Type de l'embase
    Pivot en plastique
  • Embase de fixation au sol
    Régulier
  • Matière complète
    Polyamide ; acier
Pieds ajustables 50.0 mm M8 80.0 mm Noir

10451229

Gamme de prix
7,0818 € - 6,735 €

Niveaux de stock
80 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Matière de la base
    PA
  • Type de l'embase
    Pivot en plastique
  • Embase de fixation au sol
    Régulier
  • Matière complète
    Polyamide ; acier
Pieds ajustables 60.0 mm M10 70.0 mm Noir

10628980

Gamme de prix
8,4288 € - 8,4288 €

Niveaux de stock
40 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    60.0 mm
  • Longueur filetage
    70.0 mm
  • Matière de la base
    PA
  • Type de l'embase
    Pivot en plastique
Pieds ajustables 50.0 mm M10 45.0 mm Noir

10637869

Gamme de prix
7,0018 € - 6,6417 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    50.0 mm
  • Longueur filetage
    45.0 mm
  • Matière de la base
    PA
  • Type de l'embase
    Pivot en plastique
Pieds ajustables 60.0 mm M12 150.0 mm Noir

10548530

Gamme de prix
11,2295 € - 10,6694 €

Niveaux de stock
48 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Diamètre base
    60.0 mm
  • Longueur filetage
    150.0 mm
  • Matière de la base
    PA
  • Type de l'embase
    Pivot en plastique
Pieds ajustables 60.0 mm M12 66.0 mm Noir

10637906

Gamme de prix
8,4021 € - 7,9754 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Diamètre base
    60.0 mm
  • Longueur filetage
    66.0 mm
  • Matière de la base
    PA
  • Type de l'embase
    Pivot en plastique
Pieds ajustables 120.0 mm M20 150.0 mm Noir

10203323


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M20
  • Matière de la base
    PA
  • Type de l'embase
    Pivot en plastique
  • Matière complète
    Polyamide ; acier
  • Articulation du pivot
    20°
Pieds ajustables 120.0 mm M20 125.0 mm Noir

10336564

Gamme de prix
26,8229 € - 26,8229 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M20
  • Matière de la base
    PA
  • Type de l'embase
    Pivot en plastique
  • Matière complète
    Polyamide ; acier
  • Articulation du pivot
    20°
Pieds ajustables 80.0 mm M16 100.0 mm Noir

10336601

Gamme de prix
19,604 € - 14,5027 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M16
  • Diamètre base
    80.0 mm
  • Longueur filetage
    100.0 mm
  • Matière de la base
    PA
  • Type de l'embase
    Pivot en plastique