Menu  Rechercher

Pieds machines - Haut de gamme

En cours de production

Notre gamme de pieds machines haut de gamme est destinée à être utilisée dans les applications où un pied de montage haute qualité est requis, notamment les machines et les racks électroniques. Ils existent avec un goujon en acier inoxydable ou en acier doux, fixé sur une base en polyamide (PA) ou en acier inoxydable. La gamme est également disponible avec ou sans trous de fixation.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
35 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Article de code Gamme de prix Disponibilité Filetage Longueur filetage Capacité de charge Diamètre base Ajouter au panier
44,1299 € - 44,1299 € Demander le délai de livraison ici
M16
58,598 € - 61,6814 € Demander le délai de livraison ici
M16
32,7312 € - 32,7312 € Demander le délai de livraison ici
M12
36,833 € - 36,833 € Demander le délai de livraison ici
M16
44,6322 € - 47,004 € Demander le délai de livraison ici
M16
29,8152 € - 56,4006 € Demander le délai de livraison ici
M12
52,222 € - 54,9426 € Demander le délai de livraison ici
M16
79,512 € - 79,512 € Demander le délai de livraison ici
M20
44,5903 € - 44,5903 € Demander le délai de livraison ici
M12
55,6681 € - 58,6168 € Demander le délai de livraison ici
M16
62,7139 € - 66,0344 € Demander le délai de livraison ici
M16
49,3898 € - 49,3898 € Demander le délai de livraison ici
M16
33,9171 € - 33,9171 € Demander le délai de livraison ici
M12
49,5572 € - 49,5572 € Demander le délai de livraison ici
M16
36,833 € - 36,833 € Demander le délai de livraison ici
M12
73,9591 € - 73,9591 € Demander le délai de livraison ici
M20
40,042 € - 40,042 € Demander le délai de livraison ici
M12
61,9325 € - 65,1694 € Demander le délai de livraison ici
M20
41,0744 € - 41,0744 € Demander le délai de livraison ici
M12
93,3941 € - 93,3941 € Demander le délai de livraison ici
M20
  • sur 2
Pied ajustable large 70.0 mm M16 75.0 mm Noir

462408

Gamme de prix
44,1299 € - 44,1299 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M16
  • Matière de la base
    PA
  • Type de l'embase
    Pivot en plastique
  • Code produit
    7326909890
  • Couleur
    Noir
Pied ajustable large 100.0 mm M16 150.0 mm Noir

462412

Gamme de prix
61,6814 € - 58,598 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M16
  • Matière de la base
    PA
  • Type de l'embase
    Pivot en plastique
  • Code produit
    3926909790
  • Couleur
    Noir
Pied ajustable large 55.0 mm M12 125.0 mm Noir

462416

Gamme de prix
32,7312 € - 32,7312 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Matière de la base
    PA
  • Type de l'embase
    Pivot en plastique
  • Code produit
    7326909890
  • Couleur
    Noir
Pied ajustable large 70.0 mm M16 75.0 mm Noir

462420

Gamme de prix
36,833 € - 36,833 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M16
  • Matière de la base
    PA
  • Type de l'embase
    Pivot en plastique
  • Code produit
    7326909890
  • Couleur
    Noir
Pied ajustable large 100.0 mm M16 150.0 mm Noir

462424

Gamme de prix
47,004 € - 44,6322 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M16
  • Matière de la base
    PA
  • Type de l'embase
    Pivot en plastique
  • Code produit
    7326909890
  • Couleur
    Noir
Pied ajustable large 55.0 mm M12 125.0 mm Noir

462405

Gamme de prix
56,4006 € - 29,8152 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Matière de la base
    PA
  • Type de l'embase
    Pivot en plastique
  • Code produit
    7326909890
  • Couleur
    Noir
Pied ajustable large 70.0 mm M16 150.0 mm Noir

462409

Gamme de prix
54,9426 € - 52,222 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M16
  • Matière de la base
    PA
  • Type de l'embase
    Pivot en plastique
  • Code produit
    7326909890
  • Couleur
    Noir
Pied ajustable large 100.0 mm M20 150.0 mm Noir

462413

Gamme de prix
79,512 € - 79,512 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M20
  • Matière de la base
    PA
  • Type de l'embase
    Pivot en plastique
  • Code produit
    7326909890
  • Couleur
    Noir
Pied ajustable large 55.0 mm M12 150.0 mm Noir

462417

Gamme de prix
44,5903 € - 44,5903 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Matière de la base
    PA
  • Type de l'embase
    Pivot en plastique
  • Code produit
    7326909890
  • Couleur
    Noir
Pied ajustable large 70.0 mm M16 150.0 mm Noir

462421

Gamme de prix
58,6168 € - 55,6681 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M16
  • Matière de la base
    PA
  • Type de l'embase
    Pivot en plastique
  • Code produit
    7326909890
  • Couleur
    Noir
Pied ajustable large 100.0 mm M16 200.0 mm Noir

462425

Gamme de prix
66,0344 € - 62,7139 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M16
  • Matière de la base
    PA
  • Type de l'embase
    Pivot en plastique
  • Code produit
    7326909890
  • Couleur
    Noir
Pied ajustable large 100.0 mm M16 75.0 mm Noir

462429

Gamme de prix
49,3898 € - 49,3898 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M16
  • Matière de la base
    PA
  • Type de l'embase
    Pivot en plastique
  • Code produit
    7326909890
  • Couleur
    Noir
Pied ajustable large 100.0 mm M12 75.0 mm Noir

462433

Gamme de prix
33,9171 € - 33,9171 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Matière de la base
    PA
  • Type de l'embase
    Pivot en plastique
  • Code produit
    7326909890
  • Couleur
    Noir
Pied ajustable large 100.0 mm M16 150.0 mm Noir

462437

Gamme de prix
49,5572 € - 49,5572 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M16
  • Matière de la base
    PA
  • Type de l'embase
    Pivot en plastique
  • Code produit
    7326909890
  • Couleur
    Noir
Pied ajustable large 100.0 mm M12 75.0 mm Noir

462427

Gamme de prix
36,833 € - 36,833 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Matière de la base
    PA
  • Type de l'embase
    Pivot en plastique
  • Code produit
    7326909890
  • Couleur
    Noir
Pied ajustable large 100.0 mm M20 150.0 mm Noir

462431

Gamme de prix
73,9591 € - 73,9591 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M20
  • Matière de la base
    PA
  • Type de l'embase
    Pivot en plastique
  • Code produit
    7326909890
  • Couleur
    Noir
Pied ajustable large 100.0 mm M12 150.0 mm Noir

462435

Gamme de prix
40,042 € - 40,042 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Matière de la base
    PA
  • Type de l'embase
    Pivot en plastique
  • Code produit
    7326909890
  • Couleur
    Noir
Pied ajustable large 100.0 mm M20 150.0 mm Noir

462439

Gamme de prix
65,1694 € - 61,9325 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M20
  • Matière de la base
    PA
  • Type de l'embase
    Pivot en plastique
  • Code produit
    7326909890
  • Couleur
    Noir
Pied ajustable large 100.0 mm M12 125.0 mm Noir

462428

Gamme de prix
41,0744 € - 41,0744 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Matière de la base
    PA
  • Type de l'embase
    Pivot en plastique
  • Code produit
    3926909790
  • Couleur
    Noir
Pied ajustable large 100.0 mm M20 200.0 mm Noir

462432

Gamme de prix
93,3941 € - 93,3941 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M20
  • Matière de la base
    PA
  • Type de l'embase
    Pivot en plastique
  • Code produit
    3926909790
  • Couleur
    Noir