Menu  Rechercher

Pied ajustable pour tube 35.0 mm M22 25.0 mm Noir

Référence Essentra :

10327517

Référence du fabricant:

060003069901

175 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
25 - 99 0,7975 €
100 - 249 0,6881 €
250 + 0,6441 €
Qté par sac standard : 25

Commande par lots de 25

Prix total :

19,94 €

25 x 0,7975 €

Ajouter plus d'échantillons

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M22
Couleur Noir
Matière complète Nylon 6/6
Type de l'embase Rigide
Type de montage Goujon fileté
Matière de la base PA
Code produit 3926909790

Le produit 060003069901 remplace:

Pieds de nivellement montage à goujon 35.0 mm M22 25.0 mm Noir
Référence Essentra : 10257586
Référence du fabricant: 465487

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter