Menu  Rechercher

Pied ajustable pour tube 30.0 mm M22 20.0 mm Noir

Référence Essentra :

10327579

Référence du fabricant:

060303069901

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
50 - 249 0,7442 €
250 - 999 0,6414 €
1000 + 0,6001 €
Qté par sac standard : 50

Commande par lots de 50

Prix total :

37,21 €

50 x 0,7442 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M22
Couleur Noir
Matière complète Nylon 6/6
Type de l'embase Rigide
Type de montage Goujon fileté
Matière de la base PA
Code produit 3926909790

Le produit 060303069901 remplace:

Pieds de nivellement montage à goujon M22 25.0 mm Noir
Référence Essentra : 10257678
Référence du fabricant: 465496

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter