Menu  Rechercher

Pied ajustable pour tube 45.0 mm M30 30.0 mm Noir

Référence Essentra :

10327609

Référence du fabricant:

060454569901

1530 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
10 - 49 1,4003 €
50 - 99 1,2043 €
100 + 1,1269 €
Qté par sac standard : 10

Commande par lots de 10

Prix total :

14,00 €

10 x 1,4003 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M30
Couleur Noir
Matière complète Nylon 6/6
Type de l'embase Rigide
Type de montage Goujon fileté
Matière de la base PA
Code produit 3926909790

Le produit 060454569901 remplace:

Pieds de nivellement montage à goujon 45.0 mm M30 30.0 mm Noir
Référence Essentra : 10257623
Référence du fabricant: 465491

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter