Menu  Rechercher

Pieds ajustables 40.0 mm M8 x 0.8 25.0 mm Noir

Référence Essentra :

10257067

Référence du fabricant:

465351

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Les informations sur les tarifs ne sont malheureusement pas disponibles. Veuillez contacter notre service clientèle par téléphone au +49 (0) 2157 – 89 690 ou par e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.de

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M8 x 0.8
Couleur Noir
Matière complète PE noir
Type de l'embase Rigide
Type de montage Goujon fileté
Matière de la base PE
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter