Menu  Rechercher

Pied ajustable hygiénique 100.0 mm M24 Noir

Code article:

1485572

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 9 164,4128 €
10 + 149,4662 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

164,41 €

1 x 164,4128 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Type de montage Goujon fileté
Filetage M24
Type de l'embase Plastique rigide
Articulation du pivot 15 °
Embase de fixation au sol Without Bolt Hole
Couleur Noir
Caractéristiques spéciales Hygiénique
Matière de la base Acier inoxydable
Code produit 7326909890

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter