Menu  Rechercher

Pied ajustable hygiénique 120.0 mm M30 150.0 mm Noir

Référence Essentra :

10351956

Référence du fabricant:

1485585

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 9 132,6609 €
10 + 120,6045 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

132,66 €

1 x 132,6609 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Type de montage Goujon fileté
Filetage M30
Type de l'embase Rigid
Articulation du pivot 15 °
Embase de fixation au sol Without Bolt Hole
Couleur Noir
Diamètre base 120.0 mm
Caractéristiques spéciales Goujon fileté
Matière de la base Acier inoxydable
Code produit 7326909890

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter