Menu  Rechercher

Pieds réglables - Hygiéniques

En stock

Les pieds hygiéniques sont adaptés aux secteurs agroalimentaires, pharmaceutiques et médicaux. Tous les pieds sont homologués USDA et certains articles ont également une certification 3A.

Séries: SR5699

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
31 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Caractéristiques spéciales (toutes) Capacité maximale de charge statique Diamètre base Ajouter au panier
Demander le délai de livraison ici
M16
Demander le délai de livraison ici
M20
Demander le délai de livraison ici
M24
Demander le délai de livraison ici
M16
304 En stock
M20
Demander le délai de livraison ici
M16
Demander le délai de livraison ici
M30
Demander le délai de livraison ici
M16
Demander le délai de livraison ici
M12
Demander le délai de livraison ici
M24
Demander le délai de livraison ici
M20
  • sur 2
Pied ajustable hygiénique 100.0 mm M16 150.0 mm Noir

10351918


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de montage
    Goujon fileté
  • Filetage
    M16
  • Type de l'embase
    Plastique rigide
  • Articulation du pivot
    15 °
  • Embase de fixation au sol
    Without Bolt Hole
Pied ajustable hygiénique 80.0 mm M20 150.0 mm Noir

10351901


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de montage
    Goujon fileté
  • Filetage
    M20
  • Type de l'embase
    Plastique rigide
  • Articulation du pivot
    15 °
  • Embase de fixation au sol
    Without Bolt Hole
Pied ajustable hygiénique 120.0 mm M24 Noir

10351888


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de montage
    Goujon fileté
  • Filetage
    M24
  • Type de l'embase
    Plastique rigide
  • Articulation du pivot
    15 °
  • Embase de fixation au sol
    Without Bolt Hole
Pied ajustable hygiénique 80.0 mm M16 150.0 mm Noir

10351895


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de montage
    Goujon fileté
  • Filetage
    M16
  • Type de l'embase
    Plastique rigide
  • Articulation du pivot
    15 °
  • Embase de fixation au sol
    Without Bolt Hole
Pied ajustable hygiénique 60.0 mm M20 Noir

10351697


Niveaux de stock
304 En stock
Caractéristiques
  • Type de montage
    Goujon fileté
  • Filetage
    M20
  • Type de l'embase
    Plastique rigide
  • Articulation du pivot
    15 °
  • Embase de fixation au sol
    Without Bolt Hole
Pied ajustable hygiénique 60.0 mm M16 Noir

10351673


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de montage
    Goujon fileté
  • Filetage
    M16
  • Type de l'embase
    Plastique rigide
  • Articulation du pivot
    15 °
  • Embase de fixation au sol
    Without Bolt Hole
Pied ajustable hygiénique 120.0 mm M30 150.0 mm Noir

10351956


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de montage
    Goujon fileté
  • Filetage
    M30
  • Type de l'embase
    Plastique rigide
  • Articulation du pivot
    15 °
  • Embase de fixation au sol
    Without Bolt Hole
Pied ajustable hygiénique 60.0 mm M16 Noir

10351680


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de montage
    Goujon fileté
  • Filetage
    M16
  • Type de l'embase
    Plastique rigide
  • Articulation du pivot
    15 °
  • Embase de fixation au sol
    Without Bolt Hole
Pied ajustable hygiénique 60.0 mm M12 Noir

10351666


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de montage
    Goujon fileté
  • Filetage
    M12
  • Type de l'embase
    Plastique rigide
  • Articulation du pivot
    15 °
  • Embase de fixation au sol
    Without Bolt Hole
Pied ajustable hygiénique 80.0 mm M24 Noir

10351758


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de montage
    Goujon fileté
  • Filetage
    M24
  • Type de l'embase
    Plastique rigide
  • Articulation du pivot
    15 °
  • Embase de fixation au sol
    Without Bolt Hole
Pied ajustable hygiénique 100.0 mm M20 Noir

10351802


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de montage
    Goujon fileté
  • Filetage
    M20
  • Type de l'embase
    Plastique rigide
  • Articulation du pivot
    15 °
  • Embase de fixation au sol
    Without Bolt Hole