Menu  Rechercher

Rivet à expansion 0.8 mm 3.2 mm PA Noir

Les pieds à installation par pression ont un profil bas et conviennent parfaitement aux patins à base métallique standard.
Référence Essentra :

10406984

Référence du fabricant:

61PSS20000

8960 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 0,1105 €
5000 - 9999 0,0947 €
10000 + 0,0829 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

110,50 €

1000 x 0,1105 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Hauteur 17.9 mm
Diamètre base 10.3 mm
Plage de diamètres de trou compatibles 6.4 mm
Plage d'épaisseur panneau 0.8 - 3.2 mm
Couleur Noir
Matière complète Polyamide
Matière de la base Nylon
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter