Menu  Rechercher

Pieds-rivets 21.0 mm 6.0 mm 0.305 in TPE

Les pieds à installation par pression ont un profil bas et conviennent parfaitement aux patins à base métallique standard.
Référence Essentra :

10170489

Référence du fabricant:

SFF-021

17600 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 + 0,7617 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

76,17 €

100 x 0,7617 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Type d'accessoire Pieds de montage par rivet
Couleur Noir
Matière complète Elastomère thermoplastique
Matière de la base Élastomère
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter