Menu  Rechercher

Pieds-rivets 20.0 mm 10.0 mm 8.1 mm PP

Les pieds à installation par pression ont un profil bas et conviennent parfaitement aux patins à base métallique standard.
Article de code:

SFF-117-PP

14531 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
200 - 1999 0,3109 €
2000 - 3999 0,2791 €
4000 + 0,2487 €
Qté par sac standard : 200

Commande par lots de 200

Prix total :

62,18 €

200 x 0,3109 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Type d'accessoire Pieds de montage par rivet
Couleur Noir
Matière complète Elastomère thermoplastique
Matière de la base PP ; élastomère
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter