Menu  Rechercher

Bride Pitbull M2.5 3.6 3.8 Laiton

Cette pince Pitbull (8 pinces par paquet) maintient fermement en place les pièces à usiner. Elle associe la force de préhension de la pince à l'adaptabilité et la flexibilité d'un étau. Elle dispose d'une faible hauteur de prise et peut tolérer des températures comprises entre -30 et +80 degrés Celsius.
Article de code:

20266592

3 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 4 107,49 €
5 - 9 102,12 €
10 - 19 96,74 €
20 + 91,37 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

107,49 €

1 x 107,49 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Type de fixation Bord émoussé
Qty/pack 8.0
d1 M2.5
h1 3.6
h2 1.9
h3 6.6
l1 3.8
s1 0.2
w1 9.5
Couple de serrage max. Nm 1.8
Force de maintien kN 2.8
Poids g 45.0
Matière Laiton

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter