Menu  Rechercher

Bride Pitbull M12 16.3 15.2 Acier

Cette pince Pitbull (2 pinces par paquet) maintient fermement en place les pièces à usiner. Elle associe la force de préhension de la pince à l'adaptabilité et la flexibilité d'un étau. Elle dispose d'une faible hauteur de prise et peut tolérer des températures comprises entre -30 et +80 degrés Celsius.
Article de code:

20266691

4 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 4 106,67 €
5 - 9 101,34 €
10 - 19 96,00 €
20 + 90,67 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

106,67 €

1 x 106,67 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Type de fixation Tranchant de couteau
Qty/pack 2.0
d1 M12
h1 16.3
h2 9.5
h3 19.6
l1 15.2
s1 1.9
w1 38.1
Couple de serrage max. Nm 145.0
Force de maintien kN 50.0
Poids g 408.0
Matière Acier

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter