Menu  Rechercher

Bride Pitbull M10 11.43 10.16 Acier

Cette pince Pitbull usinable est livrée en paquets de quatre. Elle dispose d'un serrage du côté à profil surbaissé et est employée dans les applications d'usinage. Elle est adaptée au serrage de pièces planes, irrégulières ou rondes, tout en minimisant le gaspillage de matière et assurant précision et répétabilité. Elle dispose d'une prise ferme et solide.
Article de code:

20266714

2 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 4 121,87 €
5 - 9 115,78 €
10 - 19 109,68 €
20 + 103,59 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

121,87 €

1 x 121,87 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Type de fixation Machinable
Qty/pack 4.0
d1 M10
Course max 1.27
h1 11.43
h2 6.4
h3 18.0
l1 10.16
l2 25.4
s1 1.5
Couple de serrage max. Nm 40.0
Force de maintien kN 26.0
Poids g 263.0
Matière Acier

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter