Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 - 4 | 106,67 € |
5 - 9 | 101,34 € |
10 - 19 | 96,00 € |
20 + | 90,67 € |
Type de fixation | Machinable |
---|---|
Qty/pack | 2.0 |
d1 | M12 |
Course max | 1.90 |
h1 | 16.26 |
h2 | 9.5 |
h3 | 19.6 |
l1 | 15.24 |
l2 | 38.1 |
s1 | 4.5 |
Couple de serrage max. Nm | 145.0 |
Force de maintien kN | 50.0 |
Poids g | 463.0 |
Matière | Acier |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.