Menu  Rechercher

Pistolet de serrage

En stock

Les pistolets de serrage permettent une installation facile et rapide des liens de serrage. Comprimez les deux poignées pour faire en sorte que les liens se bouclent ensemble. Le lien développe ainsi une résistance à la traction et assurent une fixation sécurisée autour des fils ou autre application.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
4 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Largeur minimale des serre-câbles compatibles Largeur maximale des serre-câbles compatibles Ajouter au panier
43,3805 € - 50,282 € Demander le délai de livraison ici
72,2968 € - 85,4416 € 2 En stock
113,7793 € - 113,7793 € Demander le délai de livraison ici
164,4765 € - 164,4765 € 2 En stock
7.6 mm
8.9 mm
Pistolet de serrage 2.5 mm 10.0 mm Rouge

10281697

Gamme de prix
50,282 € - 43,3805 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Rouge
  • À utiliser avec
    Liens de serrage miniatures ; intermédiaires ; standard
  • Code produit
    7326909890
Pistolet de serrage 2.5 mm 5.0 mm Vert

10281666

Gamme de prix
85,4416 € - 72,2968 €

Niveaux de stock
2 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Vert
  • À utiliser avec
    Liens de serrage miniatures ; intermédiaires ; standard
  • Code produit
    3926909790
Pistolet de serrage Acier inoxydable Noir

10314449

Gamme de prix
113,7793 € - 113,7793 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • À utiliser avec
    Liens de verrouillage en acier inoxydable
  • Code produit
    8205598000
Pistolet de serrage 7.6 mm 8.9 mm Rouge ; noir

10322338

Gamme de prix
164,4765 € - 164,4765 €

Niveaux de stock
2 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Rouge ; noir
  • À utiliser avec
    Liens de serrage haute résistance ; standard
  • Code produit
    3926909790