Menu  Rechercher

Plaque de montage 21.0 mm 12.0 mm Nylon

Locating Plate is made from Nylon 6 and offers quick mounting and removal of screens, secondary glazing and frames.
Référence Essentra :

10119044

Référence du fabricant:

076000200001

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
250 - 499 0,3379 €
500 - 999 0,3154 €
1000 + 0,2435 €
Qté par sac standard : 250

Commande par lots de 250

Prix total :

84,48 €

250 x 0,3379 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Hauteur totale 6.5 mm
Largeur totale 12.0 mm
Longueur totale 21.0 mm
Couleur Naturel
Matière complète Nylon 6/6
Standard RoHS
Standard Réglementation REACH
Standard UL
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter