Menu  Rechercher

Plaquettes de bande de mousse double face - 1 face repositionnable - Remo One

En stock

Remo One est un adhésif mousse double face dont l'une est recouverte de notre adhésif permanent extrêmement puissant et l'autre de notre adhésif détachable. La face détachable, identifiée par notre bande protectrice imprimée en rouge, s'enlève sans laisser de traces de la plupart des surfaces dures, non sujettes à la délamination, même après des périodes prolongées. Caractéristiques : Adhésif : Permanent base caoutchouc sur une face, adhésif détachable sur la face de montage ; Température d'application : de 65F à 100F ; Température d'utilisation : de -20F à 150F Puissance de tenue : 1/2 lb par 1 pouce carré de ruban. À usage unique ; Applications : Signalétique publicitaire et temporaire. Présentoirs temporaires et permanents, graphiques publicitaires à usage unique. Twisters.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
4 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Largeur totale Ajouter au panier
302,6246 € - 302,6246 € 7 En stock
25.4 mm
264,0575 € - 264,0575 € 11 En stock
25.4 mm
477,5533 € - 477,5533 € Demander le délai de livraison ici
25.4 mm
106,0932 € - 106,0932 € Demander le délai de livraison ici
25.4 mm
Remo One 0.8 mm 25.4 mm 25.4 mm Blanc

10383223

Gamme de prix
302,6246 € - 302,6246 €

Niveaux de stock
7 En stock
Caractéristiques
  • Type adhésif
    Caoutchouc
  • Couleur
    Blanc
  • Amovible
    Permanent
  • Longueur totale
    25.4 mm
  • Épaisseur totale
    0.8 mm
Remo One 1.6 mm 25.4 mm 25.4 mm Blanc

10383186

Gamme de prix
264,0575 € - 264,0575 €

Niveaux de stock
11 En stock
Caractéristiques
  • Type adhésif
    Caoutchouc
  • Couleur
    Blanc
  • Amovible
    Permanent
  • Longueur totale
    25.4 mm
  • Épaisseur totale
    1.6 mm
Remo One 0.8 mm 25.4 mm 50.8 mm Blanc

10383179

Gamme de prix
477,5533 € - 477,5533 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type adhésif
    Caoutchouc
  • Couleur
    Blanc
  • Amovible
    Permanent
  • Longueur totale
    50.8 mm
  • Épaisseur totale
    0.8 mm
Remo One 3.2 mm 25.4 mm 50.8 mm Blanc

10383384

Gamme de prix
106,0932 € - 106,0932 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type adhésif
    Caoutchouc
  • Couleur
    Blanc
  • Amovible
    Permanent
  • Longueur totale
    50.8 mm
  • Épaisseur totale
    3.2 mm