Menu  Rechercher

Système de passage de câbles 15 Polyamide Noir

This is a nylon plate that makes up a cable entry plate assembly. When used with the corresponding TPV grommet (to be ordered separately), the assembly provides IP65 protection and can be used in electrical cabinets and assemblies in a range of industries.
Article de code:

1334529

41 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 4 22,0989 €
5 + 19,889 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

22,10 €

1 x 22,0989 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Nb trous 15
Price per piece incl VAT 36.4192 GBP
Code produit 3926909790
À utiliser avec 1334532; 1334533; 1334534; 1334535; 1334536; 1334537; 1334538; 1334539
Matière de la bride Polyamide
Couleur Noir

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter