Menu  Rechercher

Système de passage de câbles 0 PA Noir

Ce système de passage de câble en nylon fournit une technologie de raccordement sans outils pour le câble de machines et d’équipements. Peut fonctionner avec une variété de combinaisons de passe-fil pour plus de possibilités de câblage. Protection IP66 pour une utilisation dans les armoires électriques et les assemblages.
Article de code:

1334526

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 4 25,2763 €
5 + 22,7486 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

25,28 €

1 x 25,2763 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Nb trous 0
Couleur Noir
Matière de la plaque EPDM
Matériau complet de la bride Polyamide

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter