Menu  Rechercher

Verrou poignée rabat Clé Diff emp 28.5 Corps Zamac Chromé

Consist of a low profile handle which stows away when not in use. They are ideal for cabinets, enclosures and machinery covers.
Article de code:

10811113247E

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
25 + 49,136 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Chromé
Finition Chromé
Matière de la poignée Zamac
Forme de poignée Rectangulaire
Type de montage Montage à l'aide de vis
Distance au centre du trou de montage 100.0 mm
Longueur totale 160.0 mm

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter