Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 - 1 | 83,0033 € |
2 - 19 | 52,2726 € |
20 - 39 | 49,6472 € |
40 + | 47,0633 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Couleur | Naturel |
---|---|
Finition | Sans finition |
Matière complète | Acier doux ; poignée en plastique |
Matière de la poignée | Acier |
Forme de poignée | Rectangulaire |
Type de montage | Through Hole |
Longueur de la base | 14.0 mm |
Longueur de la base | 0.551 in |
Distance au centre du trou de montage | 80.0 mm |
Distance au centre du trou de montage | 80.0 mm |
Longueur totale | 120.0 mm |
Longueur totale | 4.724 in |
Code produit | 3926300090 |
Filetage | M10 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.