Menu  Rechercher

Poignée de traction 180.0 mm 28.0 mm M10 x 1.0 PA

Hinged handle with spring arrestment in extended and flush positions. Made from mild steel with a plastic grip 180 degree swing handle.
Référence Essentra :

10254479

Référence du fabricant:

463400

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
2 - 19 56,7843 €
20 - 39 53,966 €
40 + 51,1198 €
Qté par sac standard : 2

Commande par lots de 2

Prix total :

113,57 €

2 x 56,7843 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Naturel
Finition Sans finition
Matière complète Acier doux ; poignée en plastique
Matière de la poignée Acier
Forme de poignée Rectangulaire
Type de montage Through Hole
Code produit 3926300090
Filetage M10 x 1.0

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter