20077549
5844044120E
Quantité | Prix unitaire |
---|
Couleur | Argent |
---|---|
Finition | Sans finition |
Matière complète | Acier inoxydable |
Matière de la poignée | Acier inoxydable |
Forme de poignée | U |
Type de montage | Insert taraudé |
Longueur de la base | 44.0 mm |
Longueur de la base | 1.732 in |
Distance au centre du trou de montage | 120.0 mm |
Distance au centre du trou de montage | 120.0 mm |
Longueur totale | 138.0 mm |
Longueur totale | 5.433 in |
Type de charnière | Side Pull |
Code produit | 8302420090 |
Filetage | M10 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.