Menu  Rechercher

Poignée de traction 180.0 mm M10 Acier inoxydable Argent

Référence Essentra :

20077563

Référence du fabricant:

5844044180E

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Les informations sur les tarifs ne sont malheureusement pas disponibles. Veuillez contacter notre service clientèle par téléphone au +49 (0) 2157 – 89 690 ou par e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.de
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Argent
Finition Sans finition
Matière complète Acier inoxydable
Matière de la poignée Acier inoxydable
Forme de poignée U
Type de montage Insert taraudé
Longueur de la base 44.0 mm
Distance au centre du trou de montage 180.0 mm
Longueur totale 198.0 mm
Type de charnière Side Pull
Code produit 8302420090
Filetage M10

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter