Menu  Rechercher

Poignée de traction 100.0 mm M10 Acier Argent

Article de code:

5846144100E

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 + 26,3463 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

26,35 €

1 x 26,3463 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Argent
Finition Sans finition
Matière complète Acier
Matière de la poignée Acier
Forme de poignée U
Type de montage Insert taraudé
Longueur de la base 44.0 mm
Distance au centre du trou de montage 100.0 mm
Longueur totale 118.0 mm
Type de charnière Side Pull
Code produit 8302420090
Filetage M10

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter