Menu  Rechercher

Poignée inclinée 128.0 mm M6 Aluminium Noir

Inclined cabinet U handle made from profiled Aluminium extrusions with a powder coated finish in black. Mounted from operator side.
Article de code:

1220490

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
2 - 9 27,9948 €
10 - 19 26,613 €
20 - 39 25,2036 €
40 + 22,4124 €
Qté par sac standard : 2

Commande par lots de 2

Prix total :

55,99 €

2 x 27,9948 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Finition de la poignée Revêtement peinture poudre
Couleur de la poignée Noir
Matière de la poignée Aluminium
Forme de poignée U
Type de montage Threaded Female
Style de poignée 35° Angle/Oval Bar
Filetage M6
Code produit 8302420090
Nombre de trous de montage 2

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter