Menu  Rechercher

Poignée inclinée 160.0 mm M8 Aluminium Noir

Inclined cabinet U handle made from profiled Aluminium extrusions with a powder coated finish in black. Mounted from operator side.
Référence Essentra :

10193648

Référence du fabricant:

1220492

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
2 - 9 30,6246 €
10 - 19 29,0758 €
20 - 39 27,5692 €
40 + 24,5138 €
Qté par sac standard : 2

Commande par lots de 2

Prix total :

61,25 €

2 x 30,6246 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Finition de la poignée Revêtement peinture poudre
Couleur de la poignée Noir
Matière de la poignée Aluminium
Forme de poignée U
Type de montage Filetage femelle
Hauteur totale 54.0 mm
Style de poignée 35° Angle/Oval Bar
Filetage M8
Code produit 7616999099
Nombre de trous de montage 2

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter