Menu  Rechercher

Poignée de traction 28.5 mm 117.0 mm Alliage zinc

Référence Essentra :

20121471

Référence du fabricant:

08412E

682 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Les informations sur les tarifs ne sont malheureusement pas disponibles. Veuillez contacter notre service clientèle par téléphone au +49 (0) 2157 – 89 690 ou par e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.de
Qté par sac standard : 50

Commander une quantité quelconque

Ajouter plus d'échantillons

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière de la poignée Alliage zinc
Finition de la poignée Revêtement peinture poudre
Couleur de la poignée Noir
Forme de poignée U
Type de montage Montage à l'aide de vis
Nombre de trous de montage 2
Filetage M4
Distance du trou de montage 96.0 mm
Longueur de poignée 96.0 mm
Hauteur de poignée 23.5 mm
Code produit 7907000090

Le produit 08412E remplace:

Poignée en U 96.0 mm M4 Revêtement peinture poudre
Référence Essentra : 10548219
Référence du fabricant: 468241

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter