20121488
08511E
Quantité | Prix unitaire |
---|
Matière de la poignée | Alliage zinc |
---|---|
Finition de la poignée | Chromé |
Couleur de la poignée | Naturel |
Type de poignée | Poignée de machine |
Forme de poignée | Arch |
Type de montage | Montage à l'aide de vis |
Nombre de trous de montage | 2 |
Filetage | M4 |
Distance du trou de montage | 64.0 mm |
Distance du trou de montage | 2.52 in |
Longueur de poignée | 64.0 mm |
Longueur de poignée | 2.52 in |
Hauteur de poignée | 16.0 mm |
Hauteur de poignée | 16.0 mm |
Code produit | 7907000090 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.