Menu  Rechercher

Poignée de traction 55.0 mm 536.0 mm Aluminium

Référence Essentra :

20121525

Référence du fabricant:

087500E

100 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Les informations sur les tarifs ne sont malheureusement pas disponibles. Veuillez contacter notre service clientèle par téléphone au +49 (0) 2157 – 89 690 ou par e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.de
Qté par sac standard : 50

Commander une quantité quelconque

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière de la poignée Aluminium
Finition de la poignée Sans finition
Couleur de la poignée Naturel
Forme de poignée U
Type de montage Alésage lisse
Nombre de trous de montage 2
Filetage Non Threaded
Distance du trou de montage 500.0 mm
Longueur de poignée 500.0 mm
Hauteur de poignée 32.0 mm
Code produit 7616991099

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter