Menu  Rechercher

Poignée en U 55.0 mm M5 Aluminium Noir

Référence Essentra :

10339503

Référence du fabricant:

1301317

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
10 + 19,2484 €
Qté par sac standard : 10

Commande par lots de 10

Prix total :

192,48 €

10 x 19,2484 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière de la poignée Aluminium
Couleur de la poignée Noir
Type de montage Insert taraudé
Filetage M5
Code produit 7326909890

Le produit 1301317 remplace:

Poignée en U 55.0 mm M5 Aluminium Noir
Référence Essentra : 10254202
Référence du fabricant: 463295

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter