Menu  Rechercher

Poignée en U 128.0 mm M8 Aluminium Noir

La poignée de traction femelle voûtée en alliage zinc-aluminium est solide et adaptée à une utilisation sur des armoires électriques, les équipements d'affichage ou des applications similaires.
Référence Essentra :

10210864

Référence du fabricant:

1337639

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
2 - 1 32,6944 €
2 - 9 32,0848 €
10 - 9 27,7945 €
10 - 19 27,2762 €
20 - 19 25,5135 €
20 - 49 25,0378 €
50 - 49 24,5279 €
50 + 24,0705 €
Qté par sac standard : 2

Commande par lots de 2

Prix total :

64,17 €

2 x 32,0848 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière de la poignée Aluminium
Couleur de la poignée Noir
Type de poignée Poignée ergonomique
Forme de poignée U
Type de montage Insert taraudé
Nombre de trous de montage 2
Filetage M8
Standard RoHS
Code produit 7326909890

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter