Menu  Rechercher

Poignée en U 100.0 mm Non Threaded Aluminium Noir

La poignée de traction femelle voûtée en alliage zinc-aluminium est solide et adaptée à une utilisation sur des armoires électriques, les équipements d'affichage ou des applications similaires.
Référence Essentra :

10210932

Référence du fabricant:

1337646

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
2 - 1 26,0204 €
2 - 9 25,5352 €
10 - 9 22,106 €
10 - 19 21,6939 €
20 - 19 20,2897 €
20 - 49 19,9114 €
50 - 49 19,5012 €
50 + 19,1376 €
Qté par sac standard : 2

Commande par lots de 2

Prix total :

51,07 €

2 x 25,5352 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière de la poignée Aluminium
Couleur de la poignée Noir
Type de poignée Poignée ergonomique
Forme de poignée U
Type de montage Front Mount
Nombre de trous de montage 2
Filetage Non Threaded
Standard RoHS
Code produit 7318190090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter