Menu  Rechercher

Poignée en U 132.0 mm Non Threaded Aluminium Noir

La poignée de traction femelle voûtée en alliage zinc-aluminium est solide et adaptée à une utilisation sur des armoires électriques, les équipements d'affichage ou des applications similaires.
Référence Essentra :

10211007

Référence du fabricant:

1337653

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
2 - 1 34,891 €
2 - 9 34,2404 €
10 - 9 29,6812 €
10 - 19 29,1278 €
20 - 19 27,2172 €
20 - 49 26,7097 €
50 - 49 26,1753 €
50 + 25,6872 €
Qté par sac standard : 2

Commande par lots de 2

Prix total :

68,48 €

2 x 34,2404 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière de la poignée Aluminium
Couleur de la poignée Noir
Type de poignée Poignée ergonomique
Forme de poignée U
Type de montage Front Mount
Nombre de trous de montage 2
Filetage Non Threaded
Standard RoHS
Code produit 7326909890

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter