Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 - 4 | 152,1958 € |
5 - 9 | 72,4742 € |
10 - 49 | 57,9931 € |
50 + | 52,9082 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Matière de la poignée | Aluminium |
---|---|
Couleur de la poignée | Argent |
Type de montage | Screw Mount |
Nombre de trous de montage | 2 |
Filetage | Non Threaded |
Distance du trou de montage | 200.0 mm |
Distance du trou de montage | 7.874 in |
Diamètre du trou de montage | 8.5 mm |
Diamètre du trou de montage | 0.335 in |
Longueur de poignée | 230.0 mm |
Longueur de poignée | 9.055 in |
Hauteur de poignée | 32.5 mm |
Hauteur de poignée | 32.5 mm |
Standard | RoHS |
Standard | Réglementation REACH |
Code produit | 7326909890 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer