Menu  Rechercher

Poignée courbe  200.0 mm Non Threaded Aluminium Noir

La poignée de traction femelle voûtée en alliage zinc-aluminium est solide et adaptée à une utilisation sur des armoires électriques, les équipements d'affichage ou des applications similaires.
Référence Essentra :

10213827

Référence du fabricant:

1340311

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 0 163,3667 €
1 - 4 160,3206 €
5 - 4 77,7937 €
5 - 9 76,3432 €
10 - 9 62,2349 €
10 + 61,0745 €
Qté par sac standard : 5

Commander une quantité quelconque

Prix total :

160,32 €

1 x 160,3206 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière de la poignée Aluminium
Couleur de la poignée Noir
Type de montage Montage à l'aide de vis
Nombre de trous de montage 2
Filetage Non Threaded
Longueur de poignée 230.0 mm
Hauteur de poignée 32.5 mm
Standard RoHS
Standard Réglementation REACH
Code produit 7326909890

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter