Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 - 9 | 140,2179 € |
10 + | 74,9752 € |
Matière de la poignée | Acier |
---|---|
Finition de la poignée | Revêtement peinture poudre |
Couleur de la poignée | Noir |
Type de poignée | Poignée de machine |
Forme de poignée | Arch |
Type de montage | Montage à l'aide de vis |
Nombre de trous de montage | 2 |
Filetage | Non Threaded |
Distance du trou de montage | 1000.0 mm |
Distance du trou de montage | 39.37 in |
Diamètre du trou de montage | 8.5 mm |
Diamètre du trou de montage | 0.335 in |
Longueur de poignée | 1000.0 mm |
Longueur de poignée | 39.37 in |
Hauteur de poignée | 45.0 mm |
Hauteur de poignée | 45.0 mm |
Code produit | 3926909790 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer