Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 - 19 | 70,0156 € |
20 + | 37,4461 € |
Matière de la poignée | Acier |
---|---|
Finition de la poignée | Revêtement peinture poudre |
Couleur de la poignée | Noir |
Type de poignée | Poignée de machine |
Forme de poignée | Arch |
Type de montage | Montage à l'aide de vis |
Nombre de trous de montage | 2 |
Filetage | Non Threaded |
Distance du trou de montage | 500.0 mm |
Distance du trou de montage | 19.685 in |
Diamètre du trou de montage | 8.5 mm |
Diamètre du trou de montage | 0.335 in |
Longueur de poignée | 500.0 mm |
Longueur de poignée | 19.685 in |
Hauteur de poignée | 45.0 mm |
Hauteur de poignée | 45.0 mm |
Code produit | 7326909890 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer