Menu  Rechercher

Poignées de traction monobloc en plastique 80.0 mm Acier

Strong handle that is suitable for machine applications. Non threaded, through-hole front mounting.
Référence Essentra :

20123499

Référence du fabricant:

187700E

20 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Les informations sur les tarifs ne sont malheureusement pas disponibles. Veuillez contacter notre service clientèle par téléphone au +49 (0) 2157 – 89 690 ou par e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.de
Qté par sac standard : 20

Commander une quantité quelconque

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière de la poignée Acier
Finition de la poignée Revêtement peinture poudre
Couleur de la poignée Noir
Type de poignée Poignée de machine
Forme de poignée Arch
Type de montage Through Hole
Nombre de trous de montage 2
Filetage Non Threaded
Distance du trou de montage 700.0 mm
Diamètre du trou de montage 8.5 mm
Longueur de poignée 669.0 mm
Hauteur de poignée 45.0 mm
Code produit 7326909890

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter